Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Gängstorlek | Färg | Handtagsradie | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,3226 kr - 40,4586 kr | 1770 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 30,6245 kr - 30,7062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 97,7071 kr - 105,4917 kr | 30 I lager |
|
M8
|
Svart
|
|
||
| 168,4542 kr - 168,4542 kr | 12 I lager |
|
M12
|
Svart
|
|
||
| 56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 49,9071 kr - 50,3779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,9363 kr - 41,8662 kr | 13 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 68,7024 kr - 92,5974 kr | 1500 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Orange
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 65,4868 kr - 92,5974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Svart, röd
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 150,997 kr - 165,7685 kr | 25 I lager |
|
M10
|
Svart
|
|
||
| 47,3235 kr - 62,737 kr | 1060 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Orange
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 39,0713 kr - 40,3948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Svart
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 19,5439 kr - 41,0422 kr | 1101 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 147,1922 kr - 163,232 kr | 49 I lager |
|
M10
|
Svart
|
|
||
| 56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,1588 kr - 56,4461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 58,026 kr - 58,3132 kr | 8 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Svart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 34,3337 kr - 34,6943 kr | 6340 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 30,181 kr - 30,2593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta