Meny Sök

Spännhandtag 65.0 mm Gängad insats M8 Orange

Orange avsmalnande spännhandtag av nylon, hontyp. Med M8-gängad insats för montage på en gängad tillämpning av hantyp som behöver ett justerbart spännhandtag.
Essentra artikelnummer:

10259252

Tillverkarens artikelnummer:

466002

1776 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 199 40,4586 kr
200 + 39,3226 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

404,59 kr

10 x 40,4586 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Svart
Färg Orange
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad insats
Stommens höjd 37.0 mm
Handtagsradie 65.0 mm
Gängstorlek M8
Allt material Glasarmerad polyamid 6
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss