Meny Sök

Spännhandtag 43.0 mm Gängad insats M5 GF PA Orange

Orange avsmalnande spännhandtag av nylon, hontyp. Med M5-gängad insats för montage på en gängad tillämpning av hantyp som behöver ett justerbart spännhandtag.
Essentra artikelnummer:

10259221

Tillverkarens artikelnummer:

465999

1101 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 41,0422 kr
500 + 19,5439 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

410,42 kr

10 x 41,0422 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Svart
Färg Orange
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Threaded Insert
Stommens höjd 26.0 mm
Handtagsradie 43.0 mm
Gängstorlek M5
Allt material Glasarmerad polyamid 6
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss