Meny Sök

Spännhandtag av hontyp 30.0 mm M5 16.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10640197

Tillverkarens artikelnummer:

261051659935

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 50,3779 kr
50 + 49,9071 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

503,78 kr

10 x 50,3779 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Lockets färg Svart
Färg Svart
Handtagsmodell Vinklad arm
Typ av montage Gängad pinnbult
Stommens höjd 29.5 mm
Handtagsradie 30.0 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 16.0 mm
Allt material Glasfiberförstärkt polyamid på teknopolymerbas
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss