Meny Sök

Spännhandtag - Avsmalnande handtag/gängad bult

I lager

Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
39 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Gängstorlek Fotdiameter Köp
38,8882 kr - 39,6894 kr 1610 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
10259313 40,0372 kr - 40,7905 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,9356 kr - 41,3095 kr 202 I lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
38,9715 kr - 41,3095 kr 2992 I lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
46,5845 kr - 52,4819 kr 1310 I lager
46.0 mm
M10
19.0 mm
38,8099 kr - 53,3868 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M6
12.0 mm
69,1735 kr - 89,2796 kr 820 I lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
220,0051 kr - 234,4035 kr 31 I lager
M10
15.7 mm
38,5643 kr - 40,5033 kr 2054 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
194,8637 kr - 194,8637 kr 94 I lager
M8
13.5 mm
38,6361 kr - 62,737 kr 51 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
40,4322 kr - 55,1965 kr 3 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,7797 kr - 40,5033 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
M8
15.0 mm
36,8544 kr - 37,8477 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M5
12.0 mm
187,5526 kr - 187,5526 kr 10 I lager
M6
9.7 mm
257,0829 kr - 273,794 kr 260 I lager
M12
18.5 mm
41,1503 kr - 56,7046 kr 369 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
322,4354 kr - 322,4354 kr 40 I lager
M12
18.5 mm
197,5495 kr - 197,5495 kr 21 I lager
M8
13.5 mm
73,5379 kr - 192,7354 kr 1660 I lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
  • av 2
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 30.0 mm Nylon Orange

10259306

Prisintervall
39,6894 kr - 38,8882 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 40.0 mm Nylon Orange

10259313

Prisintervall
40,7905 kr - 40,0372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 20.0 mm Svart

10260418

Prisintervall
41,3095 kr - 38,9356 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M5 20.0 mm Nylon Orange

10259283

Prisintervall
41,3095 kr - 38,9715 kr

Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 30.0 mm Nylon Orange

10259320

Prisintervall
52,4819 kr - 46,5845 kr

Lagernivåer
1310 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10260425

Prisintervall
53,3868 kr - 38,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M12 35.0 mm Nylon Orange

10259344

Prisintervall
89,2796 kr - 69,1735 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    51.0 mm
  • Handtagslängd
    104.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Svart

10275115

Prisintervall
234,4035 kr - 220,0051 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    15.7 mm
  • Handtagslängd
    78.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 10.0 mm Svart

10261200

Prisintervall
40,5033 kr - 38,5643 kr

Lagernivåer
2054 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10275085

Prisintervall
194,8637 kr - 194,8637 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    13.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 45.0 mm Svart

10261224

Prisintervall
62,737 kr - 38,6361 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10260449

Prisintervall
55,1965 kr - 40,4322 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 16.0 mm Svart

10261217

Prisintervall
40,5033 kr - 38,7797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 10.0 mm Svart

10261422

Prisintervall
37,8477 kr - 36,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10275054

Prisintervall
187,5526 kr - 187,5526 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    9.7 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm Svart

10275146

Prisintervall
273,794 kr - 257,0829 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 30.0 mm Svart

10260432

Prisintervall
56,7046 kr - 41,1503 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 40.0 mm Svart

10275153

Prisintervall
322,4354 kr - 322,4354 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 32.0 mm Svart

10275092

Prisintervall
197,5495 kr - 197,5495 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fotdiameter
    13.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Gängans längd
    32.0 mm
  • Allt material
    Pressgjuten zink
Spännhandtag 104.0 mm Gängad pinnbult M12 50.0 mm Svart

10261248

Prisintervall
192,7354 kr - 73,5379 kr

Lagernivåer
1660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    51.0 mm
  • Handtagslängd
    104.0 mm