10260449
466304
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 55,1965 kr |
| 10 - 199 | 41,2533 kr |
| 200 + | 40,4322 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Handtagsmodell | Vinklad arm |
| Fotdiameter | 0.591 in |
| Fotdiameter | 15.0 mm |
| Stommens höjd | 1.457 in |
| Stommens höjd | 37.0 mm |
| Handtagslängd | 2.559 in |
| Handtagslängd | 65.0 mm |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Allt material | Glasfylld nylon 6/6 |
| Gängstorlek | M8 |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Total höjd | 1.811 in |
| Total höjd | 46.0 mm |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta