10260425
466302
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 53,3868 kr |
| 10 - 499 | 40,8786 kr |
| 500 + | 38,8099 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Handtagsmodell | Vinklad arm |
| Fotdiameter | 12.0 mm |
| Fotdiameter | 0.472 in |
| Stommens höjd | 26.0 mm |
| Stommens höjd | 1.024 in |
| Handtagslängd | 43.0 mm |
| Handtagslängd | 1.693 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Allt material | Glasfylld nylon 6/6 |
| Gängstorlek | M6 |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Total höjd | 32.0 mm |
| Total höjd | 1.26 in |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta