Meny Sök

Spännhandtag - Avsmalnande handtag/gängad bult

I lager

Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
39 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Gängstorlek Fotdiameter Köp
38,8882 kr - 39,6894 kr 1625 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
69,1735 kr - 89,2796 kr 820 I lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
46,5845 kr - 52,4819 kr 1330 I lager
46.0 mm
M10
19.0 mm
38,8099 kr - 53,3868 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M6
12.0 mm
10259313 40,0372 kr - 40,7905 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,9356 kr - 41,3095 kr 202 I lager
28.0 mm
M5
12.0 mm
38,9715 kr - 41,3095 kr 2992 I lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
37,8404 kr - 39,7296 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M6
12.0 mm
46,5845 kr - 52,4819 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
M10
19.0 mm
47,5001 kr - 60,6257 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
M10
19.0 mm
47,7156 kr - 63,0386 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
M10
19.0 mm
38,6361 kr - 62,737 kr 51 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
36,9442 kr - 38,0233 kr 338 I lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
36,9082 kr - 38,0073 kr 8352 I lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
178,8986 kr - 191,5812 kr 12 I lager
25.0 mm
M6
9.7 mm
221,2733 kr - 221,2733 kr 40 I lager
31.5 mm
M8
13.5 mm
257,0829 kr - 273,794 kr 160 I lager
43.0 mm
M12
18.5 mm
40,4322 kr - 55,1965 kr 3 I lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
38,7797 kr - 40,5033 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
M8
15.0 mm
36,8544 kr - 37,8477 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M5
12.0 mm
  • av 2
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 30.0 mm Nylon Orange

10259306

Prisintervall
39,6894 kr - 38,8882 kr

Lagernivåer
1625 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M12 35.0 mm Nylon Orange

10259344

Prisintervall
89,2796 kr - 69,1735 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Stommens höjd
    51.0 mm
  • Handtagslängd
    104.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 30.0 mm Nylon Orange

10259320

Prisintervall
52,4819 kr - 46,5845 kr

Lagernivåer
1330 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10260425

Prisintervall
53,3868 kr - 38,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 40.0 mm Nylon Orange

10259313

Prisintervall
40,7905 kr - 40,0372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 41.0 mm Gängad pinnbult M5 20.0 mm Svart

10260418

Prisintervall
41,3095 kr - 38,9356 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
  • Handtagslängd
    41.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M5 20.0 mm Nylon Orange

10259283

Prisintervall
41,3095 kr - 38,9715 kr

Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M6 20.0 mm Nylon Orange

10259290

Prisintervall
39,7296 kr - 37,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M10 40.0 mm Nylon Orange

10259337

Prisintervall
52,4819 kr - 46,5845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag 83.0 mm Gängad pinnbult M10 30.0 mm Svart

10260456

Prisintervall
60,6257 kr - 47,5001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag 83.0 mm Gängad pinnbult M10 40.0 mm Svart

10260463

Prisintervall
63,0386 kr - 47,7156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
  • Handtagslängd
    83.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 45.0 mm Svart

10261224

Prisintervall
62,737 kr - 38,6361 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 15.0 mm Svart

10261439

Prisintervall
38,0233 kr - 36,9442 kr

Lagernivåer
338 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Svart

10261477

Prisintervall
38,0073 kr - 36,9082 kr

Lagernivåer
8352 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 32.0 mm Svart

10275061

Prisintervall
191,5812 kr - 178,8986 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    9.7 mm
  • Stommens höjd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10275108

Prisintervall
221,2733 kr - 221,2733 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    13.5 mm
  • Stommens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 32.0 mm Svart

10275146

Prisintervall
273,794 kr - 257,0829 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    18.5 mm
  • Stommens höjd
    43.0 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10260449

Prisintervall
55,1965 kr - 40,4322 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 16.0 mm Svart

10261217

Prisintervall
40,5033 kr - 38,7797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad pinnbult M5 10.0 mm Svart

10261422

Prisintervall
37,8477 kr - 36,8544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Fotdiameter
    12.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
  • Handtagslängd
    43.0 mm