Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.
Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.
Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.
Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.
Serienummer: SR1706
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ungefärlig diameter, kabelhållare | Kompatibel håldiameter | Total diameter | Färg | Maximal paneltjocklek | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8903 kr - 1,8903 kr | 19586 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 3,381 kr - 3,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,3385 kr - 1,3385 kr | 7198 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 3,1351 kr - 3,1351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 7,8992 kr - 7,8992 kr | 1998 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,5137 kr - 1,5137 kr | 13000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9728 kr - 0,9728 kr | 5437 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,5137 kr - 1,5137 kr | 12997 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,9218 kr - 4,9218 kr | 52300 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,9928 kr - 2,9928 kr | 10700 I lager |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 13,6842 kr - 13,6842 kr | 176 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,8433 kr - 2,8433 kr | 10900 I lager |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,3277 kr - 4,3277 kr | 9446 I lager |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,3184 kr - 4,3184 kr | 1867 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,0112 kr - 1,0112 kr | 12952 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,0257 kr - 4,0257 kr | 13911 I lager |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,629 kr - 1,629 kr | 11226 I lager |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,089 kr - 3,089 kr | 838 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Värmestabiliserad nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,6896 kr - 2,6896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,0418 kr - 4,0418 kr | 9520 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta