Meny Sök

SNÄPPGENOMFÖRINGAR

I lager

Slutna bussningar är utformade för att skydda ledningar, kablar och slangar mot de vassa kanterna i borrade och stansade hål i plåt.

Det prisvärda och hållbara materialet skapar en jämn öppning. I vårt sortiment finns kraftiga och värmebeständiga alternativ.

Den slutna bussningen har flera låsmekanismer som gör att den snäpper fast ordentligt i paneler med vanliga tjocklekar – så det är lätt att utan ansträngning få den på plats. Eftersom du sätter in den med fingerspetsen behövs inga verktyg.

Finns i många olika storlekar med diverse innerdiametrar.

  • Material: Nylon 6/6 och värmestabiliserad nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2


Serienummer: SR1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Ungefärlig diameter, kabelhållare Kompatibel håldiameter Total diameter Färg Maximal paneltjocklek Allt material Total höjd Köp
1,9741 kr - 1,9741 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9 mm
Svart
1.57 mm
Polyamid 66
6.35 mm
3,235 kr - 3,235 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
Svart
3.5 mm
Polyamid 66
10.5 mm
0,4278 kr - 0,5281 kr 2905 I lager
4.95 mm
3.2 mm
9.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
1,0096 kr - 1,2464 kr 8806 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,2506 kr - 1,544 kr 4800 I lager
28.6 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,7682 kr - 0,9484 kr 4000 I lager
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
0,6029 kr - 0,7442 kr 41018 I lager
7.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,1611 kr - 1,4335 kr 36650 I lager
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
10.3 mm
1,7229 kr - 2,1271 kr Fråga angående leveranstidhär
33.3 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6
11.5 mm
0,5188 kr - 0,6404 kr Fråga angående leveranstidhär
4.95 mm
6.4 mm
12.7 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
0,6512 kr - 0,804 kr 1974 I lager
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,7743 kr - 2,1905 kr 4916 I lager
23.8 mm
31.8 mm
34.5 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
6,5974 kr - 8,1449 kr Fråga angående leveranstidhär
68.8 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
18.4 mm
13,4524 kr - 16,6079 kr Fråga angående leveranstidhär
80.3 mm
Svart
6.3 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
18.2 mm
1,123 kr - 1,3865 kr 4000 I lager
15.9 mm
19.1 mm
21.0 mm
Vit
1.6 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
6.4 mm
2,1445 kr - 2,6475 kr 27765 I lager
33.3 mm
38.3 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,5617 kr - 0,6934 kr 32731 I lager
6.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,0853 kr - 1,3398 kr 2000 I lager
11.1 mm
15.9 mm
18.2 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
2,4114 kr - 2,9771 kr 84 I lager
28.6 mm
38.1 mm
40.9 mm
Svart
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,2712 kr - 1,5694 kr 500 I lager
9.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Svart
3.2 mm
Värmestabiliserad nylon 6/6
11.5 mm
  • av 8
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10112281

Prisintervall
1,9741 kr - 1,9741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    1.57 mm
  • Total diameter
    17.9 mm
  • Total höjd
    6.35 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10316221

Prisintervall
3,235 kr - 3,235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
Genomföring med snäppfäste Rund 3.175 mm Nylon 6/6 Svart

10179604

Prisintervall
0,5281 kr - 0,4278 kr

Lagernivåer
2905 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    9.9 mm
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.95 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222119

Prisintervall
1,2464 kr - 1,0096 kr

Lagernivåer
8806 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222133

Prisintervall
1,544 kr - 1,2506 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    28.6 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222096

Prisintervall
0,9484 kr - 0,7682 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10222102

Prisintervall
0,7442 kr - 0,6029 kr

Lagernivåer
41018 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    12.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    14.7 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    7.9 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222126

Prisintervall
1,4335 kr - 1,1611 kr

Lagernivåer
36650 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10222140

Prisintervall
2,1271 kr - 1,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    33.3 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6
Genomföring med snäppfäste Rund 6.35 mm Nylon 6/6 Svart

10179611

Prisintervall
0,6404 kr - 0,5188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    4.95 mm
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362693

Prisintervall
0,804 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
1974 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    11.9 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.4 mm
Genomföring med snäppfäste 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362983

Prisintervall
2,1905 kr - 1,7743 kr

Lagernivåer
4916 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    34.5 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    23.8 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10363072

Prisintervall
8,1449 kr - 6,5974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    68.8 mm
  • Total höjd
    18.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste Nylon 6 Svart

10363089

Prisintervall
16,6079 kr - 13,4524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    6.3 mm
  • Total diameter
    80.3 mm
  • Total höjd
    18.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Värmestabiliserad nylon 6/6
Genomföring med snäppfäste - Sluten Vit 19.1 mm (HD)

10362648

Prisintervall
1,3865 kr - 1,123 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    19.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total diameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    15.9 mm
Genomföring med snäppfäste 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10363027

Prisintervall
2,6475 kr - 2,1445 kr

Lagernivåer
27765 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    33.3 mm
Genomföring med snäppfäste 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362716

Prisintervall
0,6934 kr - 0,5617 kr

Lagernivåer
32731 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    6.9 mm
Genomföring med snäppfäste 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10362808

Prisintervall
1,3398 kr - 1,0853 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    15.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    18.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    11.1 mm
Genomföring med snäppfäste 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Svart

10363010

Prisintervall
2,9771 kr - 2,4114 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    40.9 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    28.6 mm
Genomföring med snäppfäste 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Svart

10362877

Prisintervall
1,5694 kr - 1,2712 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total diameter
    24.2 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Ungefärlig diameter, kabelhållare
    9.5 mm