Meny Sök

Snäppgenomföringar, öppna

I lager

Öppna bussningar av standardtyp, utformade för att lätt tryckas i, kan lätt låsas på plats i paneler med vanliga tjocklekar. Den delade utformningen gör att bussningen kan monteras i panelhål som redan innehåller en kabelbunt.

Utformningen gör att den skyddar kablar, ledningar och slangar mot ojämna, obearbetade och vassa kanter i plåt. Verktyg behövs inte, tryck den bara på plats med fingerspetsen.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 och nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta paneltjocklek Maximal diameter, kabelbunt Monteringshål diameter Maximal paneltjocklek Köp
0,4667 kr - 0,6046 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,6175 kr - 0,80 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
2,2187 kr - 2,2187 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
4,1435 kr - 4,6039 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
4,4668 kr - 4,4668 kr 290 I lager
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
2,8797 kr - 2,8797 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
3,3915 kr - 3,3915 kr 43535 I lager
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
3,2029 kr - 3,2029 kr 17929 I lager
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
3,2173 kr - 3,8873 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
2,3288 kr - 2,8751 kr 3953 I lager
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
3,555 kr - 3,555 kr 785 I lager
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
2,288 kr - 2,8248 kr 1107 I lager
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
4,3553 kr - 4,3553 kr 34327 I lager
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
3,1089 kr - 3,4288 kr 917 I lager
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
3,9488 kr - 3,9488 kr 10220 I lager
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
2,2658 kr - 2,7974 kr 1600 I lager
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
3,9794 kr - 3,9794 kr 5548 I lager
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
3,6338 kr - 3,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
3,3896 kr - 3,6912 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
3,1264 kr - 3,1264 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
  • av 2
Genomföring med snäppfäste 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314579

Prisintervall
0,6046 kr - 0,4667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    6.7 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Svart

10314586

Prisintervall
0,80 kr - 0,6175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bussningstyp
    Open
  • Färg
    Svart
  • Maximal diameter, kabelbunt
    13.1 mm
  • Monteringshål diameter
    18.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163184

Prisintervall
2,2187 kr - 2,2187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    16.3 mm
  • Monteringshål diameter
    14.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163214

Prisintervall
4,6039 kr - 4,1435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    37.3 mm
  • Monteringshål diameter
    34.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021248

Prisintervall
4,4668 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Monteringshål diameter
    22.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total höjd
    5.6 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021200

Prisintervall
2,8797 kr - 2,8797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    10.4 mm
  • Monteringshål diameter
    6.9 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.0 mm
  • Total höjd
    5.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163153

Prisintervall
3,3915 kr - 3,3915 kr

Lagernivåer
43535 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    20.6 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021217

Prisintervall
3,2029 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
17929 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    16.2 mm
  • Monteringshål diameter
    13.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.5 mm
  • Total höjd
    5.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021279

Prisintervall
3,8873 kr - 3,2173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    35.1 mm
  • Monteringshål diameter
    29.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.1 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163177

Prisintervall
2,8751 kr - 2,3288 kr

Lagernivåer
3953 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    12.7 mm
  • Monteringshål diameter
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163207

Prisintervall
3,555 kr - 3,555 kr

Lagernivåer
785 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    34.1 mm
  • Monteringshål diameter
    31.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163108

Prisintervall
2,8248 kr - 2,288 kr

Lagernivåer
1107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    11.4 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.7 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163221

Prisintervall
4,3553 kr - 4,3553 kr

Lagernivåer
34327 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    40.1 mm
  • Monteringshål diameter
    38.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021262

Prisintervall
3,4288 kr - 3,1089 kr

Lagernivåer
917 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    35.1 mm
  • Monteringshål diameter
    27.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.0 mm
  • Total höjd
    6.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163139

Prisintervall
3,9488 kr - 3,9488 kr

Lagernivåer
10220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    18.6 mm
  • Monteringshål diameter
    16.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.3 mm
  • Total höjd
    10.0 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163115

Prisintervall
2,7974 kr - 2,2658 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    10.7 mm
  • Monteringshål diameter
    9.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    9.9 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163191

Prisintervall
3,9794 kr - 3,9794 kr

Lagernivåer
5548 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    29.4 mm
  • Monteringshål diameter
    27.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021231

Prisintervall
3,9497 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    22.7 mm
  • Monteringshål diameter
    19.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.5 mm
  • Total höjd
    5.7 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10021224

Prisintervall
3,6912 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.4 mm
  • Monteringshål diameter
    16.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.4 mm
  • Total höjd
    5.4 mm
Genomföring med snäppfäste Nylon 6/6 Svart

10163146

Prisintervall
3,1264 kr - 3,1264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Monteringshål diameter
    16.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.5 mm
  • Total höjd
    10.5 mm