Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1866 kr - 5,8612 kr | 4250 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,716 kr - 2,4025 kr | 49490 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,5237 kr - 2,1332 kr | 6156 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metriska Gängor
|
5
|
||
| 4,0386 kr - 5,6541 kr | 11592 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 3134 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 5,2222 kr - 5,2222 kr | 2798 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,00 kr - 1,00 kr | 11918 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 7,9294 kr - 7,9294 kr | 1247 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 4,7783 kr - 4,7783 kr | 1130 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,4941 kr - 5,2437 kr | 15150 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 2,5149 kr - 4,1008 kr | 7400 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,1938 kr - 1,6714 kr | 33000 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 10,9621 kr - 10,9621 kr | 9654 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 1,0563 kr - 1,6432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,1562 kr - 1,7986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,4665 kr - 2,2813 kr | 8400 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1743 kr - 1,8267 kr | 24500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,1382 kr - 1,7705 kr | 23500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,694 kr - 2,6351 kr | 80 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,0818 kr - 1,6829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta