Meny Sök

Slottexplugg 17.3 mm UNF Gängor Blå HDPE

Denna blå öppna Slottex-plugg är av HDPE och passar i UNF-gängor. Kan sättas fast manuellt eller med verktyg. Denna tättsittande tätning används för allmänt skydd och där risk för läckage föreligger.
Essentra artikelnummer:

10148877

Tillverkarens artikelnummer:

B-4

15150 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
750 - 3749 5,2437 kr
3750 - 7499 2,5409 kr
7500 + 1,4941 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW 12.7 mm
D 17.3 mm
h 9.1 mm
Gängstorlekar 1/2 in - 20
Gängstandard UNF
Färg Blå
Material HDPE
Tätande N
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss