Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9351 kr - 5,5091 kr | 450 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 10,9621 kr - 10,9621 kr | 5654 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 1,716 kr - 2,4025 kr | 49490 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 4,1866 kr - 5,8612 kr | 4250 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,5237 kr - 2,1332 kr | 6156 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metriska Gängor
|
5
|
||
| 1,1938 kr - 1,6714 kr | 33000 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,9823 kr - 2,7753 kr | 8264 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,0607 kr - 1,4849 kr | 6482 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 2,4113 kr - 3,3759 kr | 3497 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,4364 kr - 3,5652 kr | 16520 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
| 1,4665 kr - 2,2813 kr | 8400 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1233 kr - 1,7473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,033 kr - 3,1624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,3975 kr - 2,1738 kr | 5100 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,3592 kr - 2,1143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,2944 kr - 2,0135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,0563 kr - 1,6432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,694 kr - 2,6351 kr | 80 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,2678 kr - 1,9722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1382 kr - 1,7705 kr | 23500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2