Meny Sök

Slottexplugg 32.0 mm BSP-gängor 3/4" x 14 Gul HDPE

Gula Slottexpluggar har en dubbel tätningsring på undersidan av flänsen som ger positiv tätning. Huvudet är utformat för att inte fånga vätska. De kan monteras snabbt och enkelt med en skruvmejsel, nyckel, hylsa eller insexnyckel. Av LDPE-material och används för BSP, GAS-gängor.
Essentra artikelnummer:

20597870

Tillverkarens artikelnummer:

20597870

8400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 2,2813 kr
2000 - 9999 1,6295 kr
10000 + 1,4665 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

456,26 kr

200 x 2,2813 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW 19.0 mm
D 32.0 mm
h 13.5 mm
Gängstorlekar 3/4-15 in
Gängstandard BSP
Färg Gul
Material HDPE
Typ 2
Typ av huvud Slottex Head
Tätande N
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss