Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7812 kr - 4,5357 kr | 4060 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 3134 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 2,8255 kr - 2,8255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 8,8762 kr - 8,8762 kr | 675 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 5,4736 kr - 5,4736 kr | 5959 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 2,1302 kr - 3,6253 kr | 12600 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blå
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,00 kr - 1,00 kr | 10918 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,0799 kr - 1,0799 kr | 11945 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 1,0178 kr - 1,4249 kr | 21928 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 4,0386 kr - 5,6541 kr | 11592 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 1,0548 kr - 1,4767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metrisk
|
|
||
| 0,9719 kr - 1,3607 kr | 11475 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,716 kr - 2,4025 kr | 10 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 7,9442 kr - 7,9442 kr | 3948 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 1,324 kr - 1,8536 kr | 50100 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 2,4705 kr - 3,4587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 3,1954 kr - 4,4736 kr | 126 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 12398 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 1,0178 kr - 1,4249 kr | 17402 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,0932 kr - 1,5305 kr | 34500 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6