Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9785 kr - 3,9785 kr | 1268 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,2036 kr - 1,685 kr | 219992 I lager |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,4323 kr - 1,6162 kr | 13000 I lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,3558 kr - 1,8982 kr | 2152 I lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 2,3698 kr - 3,3178 kr | 1500 I lager |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 6,0036 kr - 8,4051 kr | 950 I lager |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 2,9443 kr - 5,1067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 2,9443 kr - 5,1067 kr | 10080 I lager |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,623 kr - 2,2722 kr | 6960 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Vit
|
|
||
| 0,6712 kr - 2,5105 kr | 151400 I lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 2,2359 kr - 2,4843 kr | 129600 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,2941 kr - 1,8117 kr | 1200 I lager |
M14
|
|
Vit
|
1
|
||
| 0,5529 kr - 0,7741 kr | 80000 I lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,1274 kr - 4,2182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,5572 kr - 0,7801 kr | 1600 I lager |
M12
|
|
Svart
|
1
|
||
| 1,0068 kr - 3,7657 kr | 4000 I lager |
1/4
|
|
Svart
|
1
|
||
| 1,1332 kr - 3,5189 kr | 3150 I lager |
7/16
|
|
Vit
|
1
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 26000 I lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,623 kr - 2,8283 kr | 22440 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,2424 kr - 1,7393 kr | 959 I lager |
M14
|
|
Svart
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta