Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga Färg Typ Köp
1,1672 kr - 3,6244 kr 3150 I lager
7/16
Vit
1
1,3329 kr - 1,866 kr 1200 I lager
M14
Vit
1
0,5695 kr - 0,7973 kr 80000 I lager
12.9 mm
Vit
2,0119 kr - 2,8167 kr 39480 I lager
M14
27.5 mm
Grå
1
3,9795 kr - 5,5713 kr 480 I lager
M22
39.7 mm
Grå
1
1,1672 kr - 2,8322 kr 1450 I lager
7/16
Svart
1
1,2796 kr - 1,7915 kr 359 I lager
M14
Svart
1
3,3286 kr - 12,4518 kr 80 I lager
39.7 mm
Svart
1,4793 kr - 2,0711 kr Fråga angående leveranstidhär
23.6 mm
Vit
1,6717 kr - 2,3403 kr 6360 I lager
27.5 mm
Vit
0,6913 kr - 2,5858 kr 170900 I lager
16.8 mm
Svart
2,303 kr - 2,5588 kr 91800 I lager
29.8 mm
Svart
0,5695 kr - 2,1141 kr 29500 I lager
12.9 mm
Svart
1,6717 kr - 2,9132 kr 10440 I lager
27.5 mm
Svart
3,0327 kr - 5,2599 kr Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
Vit
4,0978 kr - 4,0978 kr 1268 I lager
39.7 mm
Vit
3,0327 kr - 5,2599 kr 9120 I lager
37.7 mm
Svart
1,2397 kr - 1,7356 kr 217850 I lager
M8
16.8 mm
Grå
1
0,4452 kr - 1,6646 kr 16500 I lager
10.9 mm
Svart
2,4409 kr - 3,4173 kr 400 I lager
M16
29.8 mm
Grå
1
  • av 5
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Vit

10072615

Prisintervall
3,6244 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
3150 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Vit

10074626

Prisintervall
1,866 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Vit

10086438

Prisintervall
0,7973 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
80000 I lager
Egenskaper
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar M14 21.8 mm LDPE Grå

10103975

Prisintervall
2,8167 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
39480 I lager
Egenskaper
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar M22 31.8 mm LDPE Grå

10104019

Prisintervall
5,5713 kr - 3,9795 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Svart

10072608

Prisintervall
2,8322 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • d
    15.8 mm
  • Bultgänga
    7/16
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M14 20.8 mm LDPE Svart

10074619

Prisintervall
1,7915 kr - 1,2796 kr

Lagernivåer
359 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 31.8 mm LDPE Svart

10083093

Prisintervall
12,4518 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar 18.8 mm LDPE - PIR Vit

10086469

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar 21.8 mm LDPE Vit

10086476

Prisintervall
2,3403 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
6360 I lager
Egenskaper
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar 12.8 mm LDPE - PIR Svart

10086971

Prisintervall
2,5858 kr - 0,6913 kr

Lagernivåer
170900 I lager
Egenskaper
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar 23.7 mm LDPE - PIR Svart

10087015

Prisintervall
2,5588 kr - 2,303 kr

Lagernivåer
91800 I lager
Egenskaper
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Svart

10086964

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Skyddslock för bultar 21.8 mm LDPE Svart

10087008

Prisintervall
2,9132 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
10440 I lager
Egenskaper
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar 29.8 mm LDPE Vit

10087428

Prisintervall
5,2599 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Skyddslock för bultar 31.8 mm LDPE Vit

10087435

Prisintervall
4,0978 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
1268 I lager
Egenskaper
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar 29.8 mm LDPE Svart

10087572

Prisintervall
5,2599 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
9120 I lager
Egenskaper
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Skyddslock för bultar M8 12.8 mm LDPE - PIR Grå

10103944

Prisintervall
1,7356 kr - 1,2397 kr

Lagernivåer
217850 I lager
Egenskaper
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar 9.8 mm LDPE - PIR Svart

10090343

Prisintervall
1,6646 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • 10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar M16 23.7 mm LDPE - PIR Grå

10103982

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm