Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,623 kr - 2,2722 kr | 6360 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Vit
|
|
||
| 3,9785 kr - 3,9785 kr | 1268 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 0,4323 kr - 1,6162 kr | 14400 I lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,1332 kr - 2,7497 kr | 49635 I lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vit
|
|
||
| 3,5332 kr - 3,5332 kr | 500 I lager |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Vit
|
|
||
| 2,456 kr - 9,1477 kr | 600 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,982 kr - 2,7749 kr | 3200 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,1332 kr - 2,7497 kr | 537050 I lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,504 kr - 2,1942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 2,93 kr - 4,102 kr | 1285 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2036 kr - 1,685 kr | 4500 I lager |
1/4
|
|
Grå
|
1
|
||
| 1,3558 kr - 1,8982 kr | 22750 I lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 2,2359 kr - 2,4843 kr | 137000 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 0,6018 kr - 0,8425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
Vit
|
1
|
||
| 1,1274 kr - 4,2182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,623 kr - 2,8283 kr | 20320 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Svart
|
|
||
| 2,9443 kr - 5,1067 kr | 1200 I lager |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,1332 kr - 3,5189 kr | 3150 I lager |
7/16
|
|
Vit
|
1
|
||
| 1,4362 kr - 2,0108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,9533 kr - 2,7347 kr | 39572 I lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grå
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta