Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skruvnitar i plast är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Den är lätta att montera, dra åt, lossa och ta bort med kryssmejsel.
Vårt sortiment innehåller flera materialalternativ, inklusive nitar gjorda av nylon 6 och nylon 6/6 som har krysshuvud för enkel montering/demontering. De är utmärkta i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Nylonsortimentet utökas med alternativ med hög hållfasthet som är tillverkade av stötmodifierad nylon, som finns med ett urval av stiftmaterial. Alternativet med acetalstift är idealiskt för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk. Alternativet med zinkpläterat stål ger utmärkt termisk och elektrisk isolering, samt har en hög kraft vid utdragning. Det finns även alternativ som är tillverkade av polyamid PA6 som är lämpliga för större håldiametrar och som erbjuder en hög retentionskraft.
Serienummer: SR1962
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nitens huvudform | Huvudets höjd | Håldiameter | Huvuddiameter | Modell | Paneltjocklekar | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,919 kr - 8,5421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fackverk
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kupad
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 7,5976 kr - 9,3797 kr | 1999 I lager |
Kupad
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1000 I lager |
Fackverk
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 1550 I lager |
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Fackverk
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kupad
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 2000 I lager |
Kupad
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 908 I lager |
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 1000 I lager |
Fackverk
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 1000 I lager |
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 2998 I lager |
Fackverk
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 1000 I lager |
Kupad
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 2,3217 kr - 2,8663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fackverk
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rund hylsnyckel
|
||
| 1,4449 kr - 1,784 kr | 1000 I lager |
Kupad
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rund hylsnyckel
|
||
| 1,2044 kr - 1,4868 kr | 21993 I lager |
Fackverk
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rund hylsnyckel
|
||
| 3,1236 kr - 3,8563 kr | 5998 I lager |
Rund
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
7
|
0.154 - 0.157 in
3.9 - 4.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 1,7994 kr - 2,2214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kupad
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rund hylsnyckel