Meny Sök

Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Vit

Ankarnitar med plaststift. Med en stomme gjord av stötmodifierad nylon med ett acetalstift. Erbjuder snabb och enkel montering samt hög hållfasthet. Idealisk för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk.
Essentra artikelnummer:

10406786

Tillverkarens artikelnummer:

61APM25150

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,784 kr
5000 - 19999 1,6055 kr
20000 + 1,4449 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 784,00 kr

1000 x 1,784 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 6.4 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Huvuddiameter 14.3 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Ankarlängd 38.1 mm
Håldiameter 6.4 mm
Nittyp Anchor Rivet
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Rund hylsnyckel
Modell 9
Nitmaterial Stötmodifierad nylon 6/6
Stiftets material Acetal
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss