Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10308790
61ASR25100
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Paneltjocklekar | 0.252 in |
|---|---|
| Paneltjocklekar | 6.4 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.252 in |
| Kompatibel håldiameter | 6.4 mm |
| Huvuddiameter | 0.437 in |
| Huvuddiameter | 11.1 mm |
| Huvudets höjd | 0.126 in |
| Huvudets höjd | 3.2 mm |
| Ankarlängd | 1 in |
| Ankarlängd | 25.4 mm |
| Håldiameter | 6.4 mm |
| Håldiameter | 0.252 in |
| Nittyp | Skruvnit |
| Nitens huvudform | Rund |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Modell | Fixed Dowel |
| Nitmaterial | Stötmodifierad nylon 6/6 |
| Stiftets material | Stål |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3926909790 |