10308738
61ASM25075
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Paneltjocklekar | 6.4 mm |
|---|---|
| Paneltjocklekar | 0.252 in |
| Kompatibel håldiameter | 6.4 mm |
| Kompatibel håldiameter | 0.252 in |
| Huvuddiameter | 14.3 mm |
| Huvuddiameter | 0.563 in |
| Huvudets höjd | 2.8 mm |
| Huvudets höjd | 0.11 in |
| Ankarlängd | 19.0 mm |
| Ankarlängd | 0.748 in |
| Håldiameter | 6.4 mm |
| Håldiameter | 0.252 in |
| Nittyp | Skruvnit |
| Nitens huvudform | Kupad |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Modell | Fixed Dowel |
| Nitmaterial | Stötmodifierad nylon 6/6 |
| Stiftets material | Stål |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta