Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Slitsad plast

I lager

Fingerskruvar är lätta att montera och dra åt. Perfekta för tillämpningar där utrymmet är begränsat och åtdragning med verktyg inte är möjligt

Serienummer: SR1977

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
1,087 kr - 1,3421 kr 500 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,7594 kr - 0,9375 kr 1994 I lager
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
30.0 mm
1,2309 kr - 1,5197 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
0,7769 kr - 0,9592 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
0,2673 kr - 0,2673 kr 30132 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,4337 kr - 0,4337 kr 10997 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,3533 kr - 0,3533 kr 60650 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,3461 kr - 0,3461 kr 15716 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,3513 kr - 0,3513 kr 2985 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,3048 kr - 0,3048 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,3962 kr - 0,3962 kr 12345 I lager
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,5675 kr - 0,5675 kr 17583 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,539 kr - 0,539 kr 3039 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,4466 kr - 0,4466 kr 2090 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,4669 kr - 0,4669 kr 24000 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
1,0388 kr - 1,0388 kr 9897 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,4738 kr - 0,4738 kr 25075 I lager
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,5639 kr - 0,5639 kr 43015 I lager
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,6235 kr - 0,6235 kr 11000 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,8067 kr - 0,8067 kr 3700 I lager
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
  • av 3
Skruv med räfflat huvud och spår M4 35.0 mm Nylon 6/6

10297247

Prisintervall
1,3421 kr - 1,087 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6

10296196

Prisintervall
0,9375 kr - 0,7594 kr

Lagernivåer
1994 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6

10298503

Prisintervall
1,5197 kr - 1,2309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.2 mm
  • Huvudets höjd
    7.8 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 45.0 mm Nylon 6/6

10298497

Prisintervall
0,9592 kr - 0,7769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 16.0 mm Nylon 6/6

10056097

Prisintervall
0,2673 kr - 0,2673 kr

Lagernivåer
30132 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 12.0 mm Nylon 6/6

10056080

Prisintervall
0,4337 kr - 0,4337 kr

Lagernivåer
10997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 10.0 mm Nylon 6/6

10056004

Prisintervall
0,3533 kr - 0,3533 kr

Lagernivåer
60650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 12.0 mm Nylon 6/6

10056011

Prisintervall
0,3461 kr - 0,3461 kr

Lagernivåer
15716 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 25.0 mm PA

10056042

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3513 kr

Lagernivåer
2985 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 5.0 mm PA

10055977

Prisintervall
0,3048 kr - 0,3048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M3 4.0 mm PA

10055960

Prisintervall
0,3962 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
12345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 10.0 mm Nylon 6/6

10056233

Prisintervall
0,5675 kr - 0,5675 kr

Lagernivåer
17583 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 25.0 mm Nylon 6/6

10056271

Prisintervall
0,539 kr - 0,539 kr

Lagernivåer
3039 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 6.0 mm Nylon 6/6

10056059

Prisintervall
0,4466 kr - 0,4466 kr

Lagernivåer
2090 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 12.0 mm PA

10056165

Prisintervall
0,4669 kr - 0,4669 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 40.0 mm Nylon 6/6

10056226

Prisintervall
1,0388 kr - 1,0388 kr

Lagernivåer
9897 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M5 16.0 mm Nylon 6/6

10056172

Prisintervall
0,4738 kr - 0,4738 kr

Lagernivåer
25075 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M6 20.0 mm Nylon 6/6

10056264

Prisintervall
0,5639 kr - 0,5639 kr

Lagernivåer
43015 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.3 mm
  • Huvudets höjd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 30.0 mm PA

10056127

Prisintervall
0,6235 kr - 0,6235 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Skruv med räfflat huvud och spår M4 40.0 mm PA

10056134

Prisintervall
0,8067 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm