Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Räfflad metall med skuldra

I produktion

Räfflade skruvar med fingergrepp är en av de viktigaste skruvtyperna som används i olika industriella tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
175 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 l1 d2 l2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
10506455 Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • av 9
Ansatsskruv M6 40.0 mm Rostfritt stål

10506530


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M3 8.0 mm Rostfritt stål

10505977


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M4 12.0 mm Rostfritt stål

10506011


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M4 20.0 mm Rostfritt stål

10506059


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M5 50.0 mm Rostfritt stål

10506332


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 60.0 mm Rostfritt stål

10506370


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M5 16.0 mm Rostfritt stål

10506219


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M4 6.0 mm Rostfritt stål

10506134


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Skuldrans diameter
    5.0 mm
Ansatsskruv M5 25.0 mm Rostfritt stål

10506257


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M6 100.0 mm Rostfritt stål

10506417


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M6 20.0 mm Rostfritt stål

10506455


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Skuldrans diameter
    8.0 mm
Ansatsskruv M5 35.0 mm Rostfritt stål

10506295


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Skuldrans diameter
    6.0 mm
Ansatsskruv M3 10.0 mm Rostfritt stål

10505816


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M3 16.0 mm Rostfritt stål

10505854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Skuldrans diameter
    4.0 mm
Ansatsskruv M12 35.0 mm Rostfritt stål

10505458


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M12 80.0 mm Rostfritt stål

10505571


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Skuldrans diameter
    16.0 mm
Ansatsskruv M16 65.0 mm Rostfritt stål

10505694


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    65.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M16 45.0 mm Rostfritt stål

10505656


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    14.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Skuldrans diameter
    20.0 mm
Ansatsskruv M10 100.0 mm Rostfritt stål

10505144


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm
Ansatsskruv M10 20.0 mm Rostfritt stål

10505182


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Skuldrans diameter
    12.0 mm