10504932
1505046
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 16.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.63 in |
| Huvudets höjd | 7.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.276 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängstorlek | M8 |
| Skuldrans diameter | 10.0 mm |
| Skuldrans diameter | 0.394 in |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M8 |
| Totallängd | 40.0 mm |
| Totallängd | 1.575 in |
| Längd under huvudet | 33.0 mm |
| Längd under huvudet | 1.299 in |
| Allt material, skruv | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta