10505335
1505086
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 18.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.709 in |
| Huvudets höjd | 8.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.315 in |
| Gängans längd | 2.559 in |
| Gängans längd | 65.0 mm |
| Gängstorlek | M10 |
| Skuldrans diameter | 12.0 mm |
| Skuldrans diameter | 0.472 in |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M10 |
| Totallängd | 89.0 mm |
| Totallängd | 3.504 in |
| Längd under huvudet | 81.0 mm |
| Längd under huvudet | 3.189 in |
| Allt material, skruv | Stål |
| Commodity Code | 7318156861 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta