10505441
1505097
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 24.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.945 in |
| Huvudets höjd | 11.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.433 in |
| Gängans längd | 1.181 in |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Gängstorlek | M12 |
| Skuldrans diameter | 16.0 mm |
| Skuldrans diameter | 0.63 in |
| Allt material | 304 Rostfritt stål |
| Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
| Färg | Grå |
| Slutför | Matt |
| Kontaktpunktstyp | M12 |
| Totallängd | 59.0 mm |
| Totallängd | 2.323 in |
| Längd under huvudet | 48.0 mm |
| Längd under huvudet | 1.89 in |
| Allt material, skruv | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta