Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.
Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7505 kr - 13,2282 kr | 101 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 17,2929 kr - 32,9627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,2254 kr - 2,7474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,1685 kr - 2,6772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,2831 kr - 2,8187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,9276 kr - 3,6143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 6,2047 kr - 12,1653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 10,255 kr - 16,6465 kr | 340 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 311,4302 kr - 350,3536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx-bits
|
||
| 9,6662 kr - 15,6555 kr | 4100 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 9,0773 kr - 16,0289 kr | 433 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 11,4041 kr - 25,0488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,7397 kr - 9,2927 kr | 1048 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,2657 kr - 9,3933 kr | 646 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 6,3771 kr - 12,51 kr | 643 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta