Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8074 kr - 2,2314 kr | 1000 I lager |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | 320 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1598 kr - 2,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.25 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7827 kr - 0,9664 kr | 189 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | 370 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 17,4939 kr - 33,3218 kr | 153 I lager |
M16
|
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,2883 kr - 2,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,1203 kr - 2,0826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 4,7397 kr - 8,79 kr | 667 I lager |
M8
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | 61000 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9537 kr - 1,7809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 2,5853 kr - 4,8115 kr | 100 I lager |
M6
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,2021 kr - 2,2262 kr | 100 I lager |
M5
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5512 kr - 2,8725 kr | 4 I lager |
M8
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 22,8226 kr - 34,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,2021 kr - 2,2262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,9537 kr - 1,7809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3817 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
|
Naturfärgad
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta