Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3088 kr - 4,3088 kr | 7877 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3698 kr - 0,4566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | 5276 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4414 kr - 0,545 kr | 1000 I lager |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | 1450 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7358 kr - 0,9084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5928 kr - 0,732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,556 kr - 0,6864 kr | 869 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta