Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.
Serienummer: SR1992
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Stigning/TPI | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,824 kr - 1,824 kr | 1000 I lager |
M5
|
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 8,0575 kr - 8,0575 kr | 8580 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,6377 kr - 0,6377 kr | 41881 I lager |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,7595 kr - 5,7595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,6284 kr - 2,6284 kr | 89000 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,4955 kr - 4,4955 kr | 1500 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,7003 kr - 10,7003 kr | 500 I lager |
M16
|
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
3.937 in
100.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 11,3897 kr - 11,3897 kr | 1900 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,3027 kr - 1,3027 kr | 64 I lager |
M6
|
1.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 1,2625 kr - 1,623 kr | 3788 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 7,799 kr - 7,799 kr | 1925 I lager |
M16
|
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 3,9067 kr - 3,9067 kr | 3300 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,054 kr - 10,054 kr | 4410 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 13,5442 kr - 13,5442 kr | 792 I lager |
M12
|
1.75 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 3,0162 kr - 3,0162 kr | 18719 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1303 kr - 1,5655 kr | 1000 I lager |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 19,2175 kr - 19,2175 kr | 1142 I lager |
M10
|
1.5 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 998 I lager |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,5973 kr - 0,7373 kr | 496 I lager |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta