Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
2 016,3486 kr - 2 372,2284 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5950.0
173,1553 kr - 288,6682 kr 81 I lager
0.9
25.0
300.0
1 984,5654 kr - 2 334,7494 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5850.0
2 000,8557 kr - 2 353,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5900.0
1 869,3943 kr - 2 199,3009 kr 2 I lager
0.9
20.0
5450.0
1 721,187 kr - 2 024,8924 kr 2 I lager
0.9
20.0
4950.0
1 853,6737 kr - 2 180,8461 kr 2 I lager
0.9
20.0
5400.0
1 937,8591 kr - 2 279,8409 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5700.0
1 822,4601 kr - 2 144,0506 kr 2 I lager
0.9
20.0
5300.0
1 901,4053 kr - 2 236,8938 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5550.0
1 968,9587 kr - 2 316,4086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5800.0
1 774,8424 kr - 2 088,003 kr 2 I lager
0.9
20.0
5150.0
1 932,6188 kr - 2 273,6893 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5650.0
1 689,0621 kr - 1 987,0716 kr 2 I lager
0.9
20.0
4850.0
1 838,0669 kr - 2 162,3914 kr 2 I lager
0.9
20.0
5350.0
1 917,0121 kr - 2 255,3485 kr Fråga angående leveranstidhär
0.9
20.0
5600.0
226,355 kr - 377,1825 kr 48 I lager
0.9
25.0
500.0
1 345,0298 kr - 1 582,321 kr 2 I lager
0.9
20.0
3700.0
1 319,2843 kr - 1 552,1327 kr 2 I lager
0.9
20.0
3600.0
1 641,7862 kr - 1 931,4796 kr 2 I lager
0.9
20.0
4700.0
  • av 72
Härdade skaft 20.0 5950.0 0.9 Stål

20280024

Prisintervall
2 372,2284 kr - 2 016,3486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.697
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 300.0 0.9 Stål

20280086

Prisintervall
288,6682 kr - 173,1553 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    1.155
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5850.0 0.9 Stål

20280000

Prisintervall
2 334,7494 kr - 1 984,5654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.450
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5900.0 0.9 Stål

20280017

Prisintervall
2 353,8876 kr - 2 000,8557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.573
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5450.0 0.9 Stål

20279929

Prisintervall
2 199,3009 kr - 1 869,3943 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.462
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4950.0 0.9 Stål

20279820

Prisintervall
2 024,8924 kr - 1 721,187 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.227
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5400.0 0.9 Stål

20279912

Prisintervall
2 180,8461 kr - 1 853,6737 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.338
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5700.0 0.9 Stål

20279974

Prisintervall
2 279,8409 kr - 1 937,8591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.079
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5300.0 0.9 Stål

20279899

Prisintervall
2 144,0506 kr - 1 822,4601 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.091
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5550.0 0.9 Stål

20279943

Prisintervall
2 236,8938 kr - 1 901,4053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.709
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5800.0 0.9 Stål

20279998

Prisintervall
2 316,4086 kr - 1 968,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    14.326
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5150.0 0.9 Stål

20279868

Prisintervall
2 088,003 kr - 1 774,8424 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    12.721
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5650.0 0.9 Stål

20279967

Prisintervall
2 273,6893 kr - 1 932,6188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.956
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4850.0 0.9 Stål

20279806

Prisintervall
1 987,0716 kr - 1 689,0621 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.980
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5350.0 0.9 Stål

20279905

Prisintervall
2 162,3914 kr - 1 838,0669 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.215
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 5600.0 0.9 Stål

20279950

Prisintervall
2 255,3485 kr - 1 917,0121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    13.832
  • Material
    Stål
Härdade skaft 25.0 500.0 0.9 Stål

20280123

Prisintervall
377,1825 kr - 226,355 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    1.925
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3700.0 0.9 Stål

20279578

Prisintervall
1 582,321 kr - 1 345,0298 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    9.139
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 3600.0 0.9 Stål

20279554

Prisintervall
1 552,1327 kr - 1 319,2843 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    8.892
  • Material
    Stål
Härdade skaft 20.0 4700.0 0.9 Stål

20279776

Prisintervall
1 931,4796 kr - 1 641,7862 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Vikt kg
    11.609
  • Material
    Stål