Meny Sök

Härdade skaft 20.0 5900.0 0.9 Stål

20Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20280017

Tillverkarens artikelnummer:

20280017

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 424,5043 kr
10 - 19 2 182,089 kr
20 + 2 060,8814 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 424,50 kr

1 x 2 424,5043 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
l1 5900.0
Depth of hardness min 0.9
Vikt kg 14.573
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss