Meny Sök

Härdade skaft 25.0 300.0 0.9 Stål

25Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20280086

Tillverkarens artikelnummer:

20280086

81 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 297,3283 kr
10 - 19 267,6424 kr
20 - 39 252,7408 kr
40 - 49 223,0549 kr
50 - 99 208,1532 kr
100 + 178,35 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

297,33 kr

1 x 297,3283 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 25.0
l1 300.0
Depth of hardness min 0.9
Vikt kg 1.155
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss