Meny Sök

Skaft av härdat stål

I lager

Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.

Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.

Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.

  • Kombinera exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
  • Passar exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Axel av specialhärdat stål av hög kvalitet.
Material: Stål Serienummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 427 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
615,0432 kr - 1 025,148 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
12.0
3950.0
1 747,1603 kr - 2 055,4224 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5050.0
1 763,3367 kr - 2 074,5607 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5100.0
1 928,9734 kr - 2 269,3604 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5650.0
2 030,3605 kr - 2 388,6326 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
6000.0
1 315,2972 kr - 1 547,3481 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3600.0
1 513,2867 kr - 1 780,3105 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4250.0
1 643,9506 kr - 1 934,0998 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4700.0
1 522,4001 kr - 1 791,0188 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4300.0
1 480,82 kr - 1 742,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4150.0
1 465,0994 kr - 1 723,6932 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4100.0
1 659,5574 kr - 1 952,4406 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4750.0
1 795,3476 kr - 2 112,1536 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5200.0
1 778,9434 kr - 2 092,9015 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5150.0
1 881,6975 kr - 2 213,7684 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5500.0
2 014,8676 kr - 2 370,4057 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5950.0
1 627,5464 kr - 1 914,7337 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4650.0
1 611,8257 kr - 1 896,279 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4600.0
1 810,8405 kr - 2 130,3805 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5250.0
1 849,8004 kr - 2 176,2894 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5400.0
  • av 72
Härdade skaft 12.0 3950.0 0.6 Stål

20277246

Prisintervall
1 025,148 kr - 615,0432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    3.516
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5050.0 0.6 Stål

20278656

Prisintervall
2 055,4224 kr - 1 747,1603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    7.979
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5100.0 0.6 Stål

20278663

Prisintervall
2 074,5607 kr - 1 763,3367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    8.058
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5650.0 0.6 Stål

20278779

Prisintervall
2 269,3604 kr - 1 928,9734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    8.927
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 6000.0 0.6 Stål

20278847

Prisintervall
2 388,6326 kr - 2 030,3605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    9.480
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 3600.0 0.6 Stål

20278366

Prisintervall
1 547,3481 kr - 1 315,2972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    5.688
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4250.0 0.6 Stål

20278496

Prisintervall
1 780,3105 kr - 1 513,2867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    6.715
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4700.0 0.6 Stål

20278588

Prisintervall
1 934,0998 kr - 1 643,9506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    7.426
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4300.0 0.6 Stål

20278502

Prisintervall
1 791,0188 kr - 1 522,4001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    6.794
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4150.0 0.6 Stål

20278472

Prisintervall
1 742,1479 kr - 1 480,82 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    6.557
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4100.0 0.6 Stål

20278465

Prisintervall
1 723,6932 kr - 1 465,0994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    6.478
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4750.0 0.6 Stål

20278595

Prisintervall
1 952,4406 kr - 1 659,5574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    7.505
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5200.0 0.6 Stål

20278687

Prisintervall
2 112,1536 kr - 1 795,3476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    8.216
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5150.0 0.6 Stål

20278670

Prisintervall
2 092,9015 kr - 1 778,9434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    8.137
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5500.0 0.6 Stål

20278748

Prisintervall
2 213,7684 kr - 1 881,6975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    8.690
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5950.0 0.6 Stål

20278830

Prisintervall
2 370,4057 kr - 2 014,8676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    9.401
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4650.0 0.6 Stål

20278571

Prisintervall
1 914,7337 kr - 1 627,5464 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    7.347
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 4600.0 0.6 Stål

20278564

Prisintervall
1 896,279 kr - 1 611,8257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    7.268
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5250.0 0.6 Stål

20278694

Prisintervall
2 130,3805 kr - 1 810,8405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    8.295
  • Material
    Stål
Härdade skaft 16.0 5400.0 0.6 Stål

20278724

Prisintervall
2 176,2894 kr - 1 849,8004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Vikt kg
    8.532
  • Material
    Stål