Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
0,4257 kr - 0,9455 kr 7617 I lager
Rund
Vit
Filt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,7123 kr - 1,5743 kr 1152 I lager
Rund
Vit
Filt
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
1,7457 kr - 1,7457 kr 630 I lager
Rund
Vit
Filt
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
1,8861 kr - 2,6405 kr 7560 I lager
Svart
Polyuretan
19.1 mm
2,5137 kr - 3,5192 kr 12416 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
16.0 mm
0,6733 kr - 0,9426 kr 1200 I lager
Svart
Polyuretan
9.6 mm
3,8305 kr - 5,3627 kr 14234 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
18.3 mm
0,6608 kr - 0,9252 kr 25432 I lager
Svart
Polyuretan
6.4 mm
3,4594 kr - 4,8431 kr 2646 I lager
Svart
Polyuretan
17.6 mm
1,4603 kr - 2,0445 kr 5566 I lager
Svart
Polyuretan
10.0 mm
3,7107 kr - 5,1951 kr 8064 I lager
Grå
Polyuretan
19.7 mm
0,4257 kr - 0,9455 kr 13000 I lager
Rund
Brun
Filt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,7123 kr - 1,5743 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Brun
Filt
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
4,6444 kr - 6,5022 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
19.0 mm
4,3767 kr - 6,1273 kr 9324 I lager
Svart
Polyuretan
20.0 mm
2,9183 kr - 6,1285 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Filt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,0773 kr - 1,5082 kr 11600 I lager
Svart
Polyuretan
12.7 mm
4,463 kr - 4,463 kr 19856 I lager
Svart
Polyuretan
19.0 mm
3,59 kr - 5,026 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
19.0 mm
1,0059 kr - 1,4083 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
10.0 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Rund 16.0 mm 16.0 mm Filt

10255704

Prisintervall
0,9455 kr - 0,4257 kr

Lagernivåer
7617 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 24.0 mm 24.0 mm Filt

10255742

Prisintervall
1,5743 kr - 0,7123 kr

Lagernivåer
1152 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 32.0 mm 32.0 mm Filt

10255780

Prisintervall
1,7457 kr - 1,7457 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 19.1 mm 1.9 mm Polyuretan Svart

10164891

Prisintervall
2,6405 kr - 1,8861 kr

Lagernivåer
7560 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    1.9 mm
Självhäftande buffert 16.0 mm 7.9 mm Polyuretan Genomskinlig

10164631

Prisintervall
3,5192 kr - 2,5137 kr

Lagernivåer
12416 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    7.9 mm
Självhäftande buffert 9.6 mm 5.4 mm Polyuretan Svart

10164709

Prisintervall
0,9426 kr - 0,6733 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    5.4 mm
Självhäftande buffert 18.3 mm 14.2 mm Polyuretan Genomskinlig

10164860

Prisintervall
5,3627 kr - 3,8305 kr

Lagernivåer
14234 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    14.2 mm
Självhäftande buffert 6.4 mm 1.6 mm Polyuretan Svart

10164938

Prisintervall
0,9252 kr - 0,6608 kr

Lagernivåer
25432 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    1.6 mm
Självhäftande buffert 17.6 mm 9.6 mm Polyuretan Svart

10165034

Prisintervall
4,8431 kr - 3,4594 kr

Lagernivåer
2646 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    9.6 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 4.0 mm Svart Polyuretan

10252369

Prisintervall
2,0445 kr - 1,4603 kr

Lagernivåer
5566 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    4.0 mm
Självhäftande buffert 19.7 mm 3.0 mm Grå Polyuretan

10252451

Prisintervall
5,1951 kr - 3,7107 kr

Lagernivåer
8064 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.0 mm
Självhäftande glidfot Rund 16.0 mm 16.0 mm Filt

10255414

Prisintervall
0,9455 kr - 0,4257 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 24.0 mm 24.0 mm Filt

10255452

Prisintervall
1,5743 kr - 0,7123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 19.0 mm 9.5 mm Svart Polyuretan

10233474

Prisintervall
6,5022 kr - 4,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    9.5 mm
Självhäftande buffert 20.0 mm 6.2 mm Svart Polyuretan

10242582

Prisintervall
6,1273 kr - 4,3767 kr

Lagernivåer
9324 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    6.2 mm
Självhäftande glidfot Rund 50.0 mm 50.0 mm Filt

10255827

Prisintervall
6,1285 kr - 2,9183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande buffert 12.7 mm 6.3 mm Polyuretan Svart

10164976

Prisintervall
1,5082 kr - 1,0773 kr

Lagernivåer
11600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    6.3 mm
Självhäftande buffert 19.0 mm 4.0 mm Svart Polyuretan

10241745

Prisintervall
4,463 kr - 4,463 kr

Lagernivåer
19856 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    4.0 mm
Självhäftande buffert 19.0 mm 1.9 mm Svart Polyuretan

10247747

Prisintervall
5,026 kr - 3,59 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    1.9 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 3.1 mm Genomskinlig Polyuretan

10247655

Prisintervall
1,4083 kr - 1,0059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.1 mm