Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
1,8081 kr - 2,6272 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
3,9255 kr - 4,1418 kr 14000 I lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
1,6373 kr - 1,6373 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
1,4625 kr - 1,6249 kr 3372 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
1,3969 kr - 1,5521 kr 2380 I lager
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
2,1993 kr - 2,4436 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
1,7288 kr - 1,9208 kr 8890 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
1,5803 kr - 1,756 kr 1000 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
1,984 kr - 2,2044 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
3,0953 kr - 3,4393 kr 59031 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,93 kr - 2,1444 kr 15429 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,7663 kr - 1,9625 kr 14618 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
1,7313 kr - 1,9237 kr 998 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
1,819 kr - 2,0211 kr 125000 I lager
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,4872 kr - 1,6524 kr 58 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
1,6749 kr - 1,861 kr 4446 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
2,9709 kr - 3,301 kr 16148 I lager
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
2,2948 kr - 2,5497 kr Fråga angående leveranstidhär
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 26449 I lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
1,5224 kr - 1,5224 kr 14000 I lager
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
  • av 6
Fixerande distans 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Prisintervall
2,6272 kr - 1,8081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Prisintervall
4,1418 kr - 3,9255 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Prisintervall
1,6249 kr - 1,4625 kr

Lagernivåer
3372 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028599

Prisintervall
1,5521 kr - 1,3969 kr

Lagernivåer
2380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    6.6 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Prisintervall
2,4436 kr - 2,1993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Prisintervall
1,9208 kr - 1,7288 kr

Lagernivåer
8890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028681

Prisintervall
1,756 kr - 1,5803 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Prisintervall
2,2044 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Prisintervall
3,4393 kr - 3,0953 kr

Lagernivåer
59031 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028780

Prisintervall
2,1444 kr - 1,93 kr

Lagernivåer
15429 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028759

Prisintervall
1,9625 kr - 1,7663 kr

Lagernivåer
14618 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10028773

Prisintervall
1,9237 kr - 1,7313 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Prisintervall
2,0211 kr - 1,819 kr

Lagernivåer
125000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028667

Prisintervall
1,6524 kr - 1,4872 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028704

Prisintervall
1,861 kr - 1,6749 kr

Lagernivåer
4446 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Prisintervall
3,301 kr - 2,9709 kr

Lagernivåer
16148 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3.9 mm
Stöd med skruv och låsning 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Prisintervall
2,5497 kr - 2,2948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Screw-Fit
  • Kroppens diameter
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
26449 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
Stöd med skruv och låsning 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Prisintervall
1,5224 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm