Meny Sök

sexkantskruvar med lufthål

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Passar för tätade kapslingar, höljen och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
144 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 Material A/F l1 d1 Köp
25,1803 kr - 33,4977 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
5.0
M3
41,3595 kr - 55,146 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
20.0
M5
57,3108 kr - 76,3384 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
316 Rostfritt stål
13.0
40.0
M8
34,2953 kr - 45,6891 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
316 Rostfritt stål
7.0
12.0
M4
27,1172 kr - 36,1183 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
316 Rostfritt stål
7.0
5.0
M4
54,8042 kr - 73,0342 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
3.5
316 Rostfritt stål
8.0
35.0
M5
64,1471 kr - 85,4535 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
316 Rostfritt stål
19.0
20.0
M12
64,261 kr - 85,6814 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
316 Rostfritt stål
13.0
50.0
M8
28,5984 kr - 38,0553 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
8.0
M3
41,7013 kr - 55,6017 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
20.0
M6
35,2068 kr - 46,9424 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
12.0
M6
70,9834 kr - 94,6825 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
304 Rostfritt stål
19.0
35.0
M12
75,7688 kr - 100,9491 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
7.5
304 Rostfritt stål
19.0
40.0
M12
70,6415 kr - 94,1128 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
304 Rostfritt stål
17.0
50.0
M10
52,8672 kr - 70,4137 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
316 Rostfritt stål
7.0
30.0
M4
32,7002 kr - 43,6382 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
12.0
M3
60,8429 kr - 81,1238 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
316 Rostfritt stål
13.0
45.0
M8
61,7544 kr - 82,3772 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
30.0
M10
84,3141 kr - 112,3429 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
55.0
M10
49,2212 kr - 65,6283 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
6.4
316 Rostfritt stål
17.0
16.0
M10
  • av 8
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 5.0 316 Rostfritt stål

20237073

Prisintervall
33,4977 kr - 25,1803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 20.0 316 Rostfritt stål

20237288

Prisintervall
55,146 kr - 41,3595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 40.0 316 Rostfritt stål

20237493

Prisintervall
76,3384 kr - 57,3108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 12.0 316 Rostfritt stål

20237172

Prisintervall
45,6891 kr - 34,2953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 5.0 316 Rostfritt stål

20237134

Prisintervall
36,1183 kr - 27,1172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 35.0 316 Rostfritt stål

20237318

Prisintervall
73,0342 kr - 54,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 20.0 316 Rostfritt stål

20237639

Prisintervall
85,4535 kr - 64,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 50.0 316 Rostfritt stål

20237516

Prisintervall
85,6814 kr - 64,261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 8.0 316 Rostfritt stål

20237097

Prisintervall
38,0553 kr - 28,5984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 20.0 316 Rostfritt stål

20237370

Prisintervall
55,6017 kr - 41,7013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 12.0 316 Rostfritt stål

20237356

Prisintervall
46,9424 kr - 35,2068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 35.0 304 Rostfritt stål

20236953

Prisintervall
94,6825 kr - 70,9834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 40.0 304 Rostfritt stål

20236960

Prisintervall
100,9491 kr - 75,7688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 50.0 304 Rostfritt stål

20236915

Prisintervall
94,1128 kr - 70,6415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 30.0 316 Rostfritt stål

20237219

Prisintervall
70,4137 kr - 52,8672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M3 12.0 316 Rostfritt stål

20237110

Prisintervall
43,6382 kr - 32,7002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 45.0 316 Rostfritt stål

20237509

Prisintervall
81,1238 kr - 60,8429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 30.0 316 Rostfritt stål

20237561

Prisintervall
82,3772 kr - 61,7544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 55.0 316 Rostfritt stål

20237615

Prisintervall
112,3429 kr - 84,3141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 16.0 316 Rostfritt stål

20237530

Prisintervall
65,6283 kr - 49,2212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0