Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M12 20.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237639

Tillverkarens artikelnummer:

20237639

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 85,4535 kr
100 - 249 76,9081 kr
250 - 499 72,6924 kr
500 - 999 68,3628 kr
1000 + 64,1471 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

85,45 kr

1 x 85,4535 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss