Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 45.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237509

Tillverkarens artikelnummer:

20237509

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 81,1238 kr
100 - 249 73,0342 kr
250 - 499 68,9325 kr
500 - 999 64,9446 kr
1000 + 60,8429 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

81,12 kr

1 x 81,1238 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 45.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss