Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.
Material: Stål Serienummer: SRL1338
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Lead | Gängans riktning | Antal starter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330,0595 kr - 440,0033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR8x1.5
|
15.0
|
8.0
|
1.5
|
Högermontage
|
1.0
|
||
128,202 kr - 170,928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
48,3894 kr - 64,4415 kr | 54 I lager |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
47,553 kr - 63,3423 kr | 6 I lager |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
177,1888 kr - 236,194 kr | 6 I lager |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
103,5891 kr - 138,089 kr | 8 I lager |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
66,3114 kr - 88,4868 kr | 29 I lager |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
85,7866 kr - 114,3184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
83,397 kr - 111,1582 kr | 14 I lager |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
72,1659 kr - 96,1814 kr | 4 I lager |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
122,467 kr - 163,2335 kr | 3 I lager |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
104,306 kr - 139,0508 kr | 52 I lager |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
152,2175 kr - 202,9427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
2 394,6181 kr - 2 817,1532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
267,6352 kr - 356,8329 kr | 4 I lager |
TR30 x 12
|
55.0
|
30.0
|
12.0
|
Högermontage
|
2.0
|
||
425,5877 kr - 567,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
1 198,8623 kr - 1 410,4315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Högermontage
|
1.0
|
||
436,4604 kr - 581,8974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
71,5685 kr - 95,4943 kr | 10 I lager |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
179,1005 kr - 238,8046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Vänstermontage
|
1.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta