Skruva ihop den gängade delen och mottagardelen på några sekunder för en snabb, enkel och säker förbindningskomponent. Levereras i satser där skruv och mottagardel ingår. Tillverkat av HDPE.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Längd, mottagningsenhetens gänga | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6661 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7091 kr - 4,3131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8097 kr - 4,6147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 1,982 kr - 4,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,982 kr - 5,0069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7091 kr - 4,3131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2,0826 kr - 4,7052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 4,1925 kr | 8 I lager |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7091 kr - 4,3131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2,0826 kr - 4,7052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9102 kr - 5,0069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,402 kr - 6,334 kr | 42 I lager |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,7576 kr - 7,1182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,7091 kr - 4,3131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8097 kr - 4,6147 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2,3892 kr - 6,334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6284 kr - 6,7864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,9246 kr - 4,9164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta