Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10179482
0191110901VR
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 35.0 mm |
|---|---|
| Längd, mottagningsenhetens gänga | 1.378 in |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Gängstorlek | M4 |
| Färg | Svart |
| Huvuddiameter | 12.0 mm |
| Huvuddiameter | 0.472 in |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Skruvtyp | Sats med inställningsskruv |
| Allt material | Högdensitetspolyeten |
| Commodity Code | 3926909790 |