Meny Sök

Sadelbrickor - Nylon

I lager

Sadelbrickor är designade för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan passar runda rör och fixerar dem i önskat läge, vilket begränsar överdriven rörelse och vibrationer. Brickan används i möbelmonterings- och byggnadsindustrin för att stödja kanal- och rörmonteringen under installation och applicering och skadar inte målade ytor.

  • Material: Nylon
  • Färg: Svart, naturfärgad


Serienummer: SR1943

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibel rörstorlek Kompatibla gängstorlekar (alla) Total höjd Köp
1,0444 kr - 1,4571 kr 17004 I lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
2,3078 kr - 4,2162 kr 10398 I lager
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
2,3078 kr - 4,2162 kr 665 I lager
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
2,648 kr - 4,8227 kr 23900 I lager
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
3,3138 kr - 5,3849 kr 4919 I lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
3,3138 kr - 5,3849 kr 24 I lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,1923 kr - 1,5385 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,1923 kr - 1,5385 kr 605 I lager
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,1923 kr - 1,5385 kr 39235 I lager
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
1,9971 kr - 3,6244 kr 6300 I lager
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
2,648 kr - 4,8227 kr 2918 I lager
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
3,3138 kr - 5,3849 kr 19542 I lager
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
2,4557 kr - 4,4677 kr 8617 I lager
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
2,648 kr - 4,8227 kr 21100 I lager
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
9,9414 kr - 17,5306 kr 1400 I lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,3255 kr - 1,716 kr 51420 I lager
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
1,9971 kr - 3,6244 kr 38600 I lager
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
2,3078 kr - 4,2162 kr 4800 I lager
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
9,9414 kr - 17,5306 kr 4950 I lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
2,648 kr - 4,8227 kr 4200 I lager
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • av 2
Sadelbricka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Svart

10069196

Prisintervall
1,4571 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
17004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069349

Prisintervall
4,2162 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
10398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Svart

10069332

Prisintervall
4,2162 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
665 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069400

Prisintervall
4,8227 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
23900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069455

Prisintervall
5,3849 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
4919 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069462

Prisintervall
5,3849 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069219

Prisintervall
1,5385 kr - 1,1923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    4.2 mm
Sadelbricka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069226

Prisintervall
1,5385 kr - 1,1923 kr

Lagernivåer
605 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Svart

10069233

Prisintervall
1,5385 kr - 1,1923 kr

Lagernivåer
39235 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069288

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.2 mm
Sadelbricka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069394

Prisintervall
4,8227 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
2918 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069486

Prisintervall
5,3849 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
19542 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Svart

10069370

Prisintervall
4,4677 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
8617 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069448

Prisintervall
4,8227 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
21100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm
Sadelbricka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069622

Prisintervall
17,5306 kr - 9,9414 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Sadelbricka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069257

Prisintervall
1,716 kr - 1,3255 kr

Lagernivåer
51420 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    5.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069301

Prisintervall
3,6244 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
38600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069356

Prisintervall
4,2162 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    6.2 mm
Sadelbricka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10069684

Prisintervall
17,5306 kr - 9,9414 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    10.4 mm
Sadelbricka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10069431

Prisintervall
4,8227 kr - 2,648 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Innerdiameter
    8.3 mm