Meny Sök

Sadelbricka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Essentra artikelnummer:

10069455

Tillverkarens artikelnummer:

102028000001

4919 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,3849 kr
500 - 999 4,1274 kr
1000 + 3,3138 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

538,49 kr

100 x 5,3849 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Innerdiameter 6.2 mm
Håldjup 3.3 mm
Kompatibla rördiametrar 27.0 - 29.0 mm
Total höjd 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss