Meny Sök

Sadelbricka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Svart

Denna sadelbricka är tillverkad av svart nylon och har utformats för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan kan användas för runda rör och håller fast dem i önskat läge, vilket minskar rörelse och vibrationer.
Essentra artikelnummer:

10069448

Tillverkarens artikelnummer:

102026059901

9900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,6823 kr
500 - 999 3,3178 kr
1000 + 2,5709 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

468,23 kr

100 x 4,6823 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Innerdiameter 8.3 mm
Håldjup 3.1 mm
Kompatibla rördiametrar 24.0 - 26.0 mm
Total höjd 10.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss