Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | h | Material | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,136 kr - 55,5411 kr | 140 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 22,7714 kr - 46,5747 kr | 359 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,9501 kr - 57,2073 kr | 10 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 59,7523 kr - 87,1952 kr | 69 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 65,609 kr - 95,8129 kr | 30 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 29,911 kr - 61,1747 kr | 24 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 59,7523 kr - 87,1952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 65,609 kr - 95,8129 kr | 20 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 65,609 kr - 95,8129 kr | 59 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,647 kr - 2,8081 kr | 2900 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,5257 kr - 2,2815 kr | 3000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 4,5877 kr - 10,2702 kr | 20 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6305 kr - 0,9371 kr | 4370 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,6944 kr - 1,0226 kr | 26350 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,7091 kr - 2,6021 kr | 8592 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,0779 kr - 1,4207 kr | 3100 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,2769 kr - 14,222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,8673 kr - 1,4207 kr | 5900 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,9924 kr - 3,7334 kr | 3400 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,3791 kr - 2,0276 kr | 2152 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta