Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | h | Material | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2093 kr - 2,3698 kr | 7298 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,2619 kr - 2,3008 kr | 1976 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,3484 kr - 2,4542 kr | 3800 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,1519 kr - 2,2693 kr | 7658 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 68,6908 kr - 100,2891 kr | 37 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 8,8408 kr - 15,5899 kr | 179 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 11,811 kr - 35,6283 kr | 190 I lager |
2.996 in
76.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 14,1761 kr - 42,8013 kr | 5 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 22,5622 kr - 125,022 kr | 1500 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,354 kr - 1,8806 kr | 900 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,3791 kr - 2,0276 kr | 3152 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,5257 kr - 2,2815 kr | 3000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,8685 kr - 2,865 kr | 2100 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,354 kr - 1,8806 kr | 1400 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,7822 kr - 1,0637 kr | 9130 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 5,0701 kr - 16,162 kr | 225 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,2769 kr - 14,222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,982 kr - 6,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,647 kr - 2,8081 kr | 1150 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,8673 kr - 1,4207 kr | 5830 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta