Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 249 | 121,3806 kr |
250 - 499 | 39,155 kr |
500 - 4999 | 22,7174 kr |
5000 - 9999 | 22,23 kr |
10000 + | 21,9051 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Eroded |
Colour | White |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Insert Height | 22.0 mm |
Insert Height | 0.866 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 76.2 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 3 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta